Pubblica i tuoi prodotti
ATF Series: 15W LED Track Head
Liteline

ATF Series: 15W LED Track Head

The ATF7415 is a 15W high powered LED track fixture specially designed for task and accent lighting. Available in black, silver and white finishes.

Voce di capitolato
  • Application Track

    Approved Location Dry

    Beam Angle 15° / 20° / 38° / 60°

    CBCP 2853

    CCT 3000 K / 3500 K /4000 K

    Certification cULus

    Colour BK / WH

    CRI 80 / 90

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC/ELV

    Energy Star® Yes

    LM79 Yes

    LM80 Yes

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    Lumens 1160 / 1160 / 1240

    Lumens (90CRI) 1400 (only 3000 K)

    Lumens per Watt 77.3 / 77.3 / 82.6

    Primary Voltage 120

    Rotation 330°

    Tilt 90°

    Warranty 5 Years

    Wattage 15

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico15w-led-track-head
  • Famiglia di prodottoTrack
  • Gruppo di famigliaLED Track Head
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-08-27
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 00
  • Titolo OmniClassElectrical Lighting