Pubblica i tuoi prodotti
ATF Series: 30W LED Track Head
Liteline

ATF Series: 30W LED Track Head

The ATF7630 is a 30W high powered LED track fixture with smooth cylindrical shape, specially designed for task and accent lighting. Available black, silver and white finishes.

Voce di capitolato
  • Application Track

    Approved Location Dry

    Beam Angle 20° / 29° / 35°

    CBCP 6447

    CCT 3000 K / 3500 K

    Certifi cation cETLus

    Colour BK / SL / WH

    CRI 90

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    Lumens 2200

    Lumens per Watt 76

    Primary Voltage 120V AC

    Rated Life 40,000 hrs

    Rotation 330°

    Tilt 90°

    Warranty 5 Years

    Wattage 30

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico30w-led-track-head
  • Famiglia di prodottoTrack
  • Gruppo di famigliaLED Track Head
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-08-27
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 00
  • Titolo OmniClassElectrical Lighting