Pubblica i tuoi prodotti
ATF Series: 45W LED Track Head
Liteline

ATF Series: 45W LED Track Head

The ATF7545 is a 45W high powered LED track fixture specially designed for task and accent lighting. Available in black and white finishes.

Voce di capitolato
  • Application Track

    Approved Location Dry

    Beam Angle 15° / 38°

    CCT 3000 K / 3500 K

    Certification cETLus

    Colour BK / WH

    CRI 80+

    Dimmable No

    LED Life Span 40,000 hrs

    LM79 Yes

    LM80 Yes

    Lumens Up to 4428

    Lumens per Watt Up to 98.4

    Max. Case Temp. 85°C (185°F)

    Min. Starting Temp. -20°C (-4°F)

    Power Factor 0.99

    Primary Voltage 120-240V AC

    Projected Life 70% @ 50,000 hrs

    Rotation 330°

    Tilt 90°

    Warranty 3 Years

    Wattage 45W

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico45w-led-track-head
  • Famiglia di prodottoTrack
  • Gruppo di famigliaLED Track Head
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-08-27
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 00
  • Titolo OmniClassElectrical Lighting