Pubblica i tuoi prodotti
50W LED Wall Wash Track Fixture
Liteline

50W LED Wall Wash Track Fixture

This 120V wall wash track head does it all with a built on CCT switch to select from 30K, 35K, and 40K, and a selectable wattage switch from 30W, 40W, or 50W. Plus, it offers 90-degree tilt, and a 360-degree rotation to highlight exactly where you want. This fixture is perfect for lighting up the aisles of a grocery store, to lighting up a menu board at a restaurant.

Voce di capitolato
  • Application Track

    Approved Location Dry

    Beam Angle 90° × 60°

    CCT Switch Options 3000 K / 3500 K /

    4000 K

    Certification cULus

    Colour BK / SL / WH

    CRI 90+

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC/ELV

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    Lumens Up to 5100

    Lumens per Watt 80

    Material Aluminum

    Primary Voltage 1201

    Tilt 90°

    Warranty 5 Years

    Wattage Switch Options 30 / 40 / 50

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico50w-led-wall-wash-track-fixture
  • Famiglia di prodottoTrack
  • Gruppo di famigliaWall Wash Track Fixture
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-08-27
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 00
  • Titolo OmniClassElectrical Lighting