Pubblica i tuoi prodotti
SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square
SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square
SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square
SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square
SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square
    Liteline

    SIGMA 2 Deep Regressed LED Fixture Round & Square

    The SIGMA 2 deep regressed model was specifically designed for low-glare and quieter ceilings. It is available in both round and square, black and white trims, and a choice of reflector options to compliment your project setting.


    Voce di capitolato
    • Aperture 25⁄8" (67mm)

      Application Recessed

      Approved Location Wet

      Certifi cation cETLus

      CRI 90

      Dimming Yes

      Energy Star Yes

      Hole Cut Size 215⁄16" (75mm)

      Max. Ceiling Thickness 1½ "

      Power Factor >0.9

      Power Supply Type Constant Current

      Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

      THD <20%

      TM-30 Annex E P2 / V- / F3

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosigma-2-deep-regressed-led-fixture
    • Famiglia di prodottoDownlights
    • Gruppo di famigliaSIGMA
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-08-27
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 00
    • Titolo OmniClassElectrical Lighting