Pubblica i tuoi prodotti
Sigma 2 (S222) 2 Light Linear Tilting Gimbal LED Fixture
Liteline

Sigma 2 (S222) 2 Light Linear Tilting Gimbal LED Fixture

The SIGMA 2 Series boasts a sleek modern look with a broad offering of shapes, including pinspots, slots, and slopes. In addition, choose between multiples, regressed optics and tailored beam angles to match the intended look and feel of your architectural space. Add a hex cell louver, a softening, or a linear spread lens to further customize your fixture to further meet desired optical performance.

Voce di capitolato
  • Aperture 25⁄16" (58mm)

    Application Recessed

    Approved Location Damp

    Certifi cation cETLus

    CRI 90

    Dimming Yes

    Hole Cut Size 33⁄4" × 71⁄2"

    (95mm × 190mm)

    Max. Ceiling Thickness 1" (25mm)

    Power Factor >0.9

    Power Supply Type Constant Current

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    THD <20%

    Title 24 Yes

    TM-30 Annex E P2 / V- / F3

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosigma2-2-light-linear-tilting-gimbal-led-fixture
  • Famiglia di prodottoDownlights
  • Gruppo di famigliaSIGMA
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-08-27
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 00
  • Titolo OmniClassElectrical Lighting