Pubblica i tuoi prodotti
Frame/lid UFH 1150 INB
LK

Frame/lid UFH 1150 INB

LK Underfloor Heating is the perfect choice for new builds and renovation. We offer complete solutions for outdoor rooms, single rooms, and renovation requiring a low installation height. We have developed and refined our underfloor heating system to make it even more comfortable, safe and economical with minimum environmental impact, as well as easy to install.
Voce di capitolato
  • LK Frame/hatch UFH INB is designed for use with LK Manifold Cabinet UFH and LK Shunt Cabinet UFH when these cabinets are built into a wall. LK Frame/hatch UFH INB has a frame for mounting in the wall in order to cover the hole around the cabinet. The hatch is fitted with a screwdriver latch on delivery, and a key latch is also available as an accessory.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico2434676
  • Famiglia di prodottoLK Floor Heating
  • Gruppo di famigliaCabinets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-05-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)740
  • Larghezza (mm)1190
  • Profondità (mm)26
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPoliestere
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)9.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCDoors for heating equipment
  • Codice UNSPSC40101832
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heating systems
  • Numero OmniClass23-33 15 00
  • Titolo OmniClassHVAC Heating Units