Pubblica i tuoi prodotti
 LK 525 2V SET – incl. Motore 230VAC 1m Cavo - Filettatura femmina
LK

LK 525 2V SET – incl. Motore 230VAC 1m Cavo - Filettatura femmina

LK 525 MultiZone è una valvola di zona motorizzata a due vie con funzione On/Off, destinata alle applicazioni in impianti di riscaldamento, in cui il flusso in una o più zone deve essere controllato. La valvola di zona è costruita con un otturatore cilindrico ruotabile, che consente di resistere a ­grandi differenze di pressione e riduce il rischio di grippaggio dopo un lungo periodo di inattività. Sulla parte superiore del motore è indicata quale porta della valvola è aperta o chiusa.

La valvola di zona non può essere montata con il motore posto sotto il corpo della valvola. In caso di interruzione di corrente, l’otturatore della valvola si ferma nella posizione in cui si trova. Quando la valvola non è alimentata, l’otturatore può essere impostato manualmente. Smontare il motore e ruotare l’albero alla posizione selezionata. Quando torna la corrente, riportare la valvola nella sua posizione originale e rimontare il motore. Fare attenzione al motore che può essere montato sulla valvola solo in una posizione.

Voce di capitolato
    • Temperatura di esercizio: Min. 5 °C/Max. 80 °C (90 °C di picco)
    • Temperatura ambiente: Min. 1 °C/Max. 60 °C
    • Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa (10 bar)
    • Differenza massima di pressione: 100 kPa (1 bar)
    • Perdita interna: < 0,1% di Kvs a 100 kPa
    • Angolo di rotazione 90°/360°
    • Fluidi: Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50%, Acqua - Etanolo max. 30%
    • Filettatura standard: Rp - filettatura femmina, G - filettatura maschio, ISO 228/1
    • Motore: 7 VA, 230 VAC, 50 Hz
    • Tempo di manovra: 12 secondi (90°)
    • Collegamento elettrico: Cavo fisso
    • Segnale di comando: SPST
    • Grado di protezione: IP 44
    • Materiale, corpo valvola: Ottone EN 12165 CW617N
    • Materiale, piastra esterna: Ottone EN 12164 CW614N
    • Materiale, otturatore/asta: PPS Composito
    • Specifiche cavi Sezione: 3 x 0,75 mm²
    • Colori dei conduttori: Blu, marrone, nero
    • Guaina: PVC
    • Approvazione: CE (Attuatore)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk-525-2w-set-incl-Actuator-230VAC-1m-Cable-female-thread
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaZone Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCAttuatore
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heating systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Australia
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Figi
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brasile
Guam
Belgio
Azerbaijan
Bahamas
Botswana
Cile
Isola Norfolk
Bielorussia
Bahrein
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isole Cook
Bosnia ed Erzegovina
Bangladesh
Belize
Burundi
Ecuador
Isole Marianne Settentrionali
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
Corea del Nord