Pubblica i tuoi prodotti
LK 551 HydroMix - Raccordi a compressione
LK 551 HydroMix - Raccordi a compressione
    LK

    LK 551 HydroMix - Raccordi a compressione

    LK 551 HydroMix è una valvola miscelatrice per impianti per acqua sanitaria e per sistemi di riscaldamento. La valvola miscelatrice ha un elemento termostatico per regolare la temperatura dell’acqua al valore desiderato. La valvola ha una funzione antiscottatura che chiude il ­flusso di acqua calda nel caso in cui la fornitura d’acqua fredda non funzioni.

    La freccia sul corpo valvola indica la direzione del flusso. 

    C = acqua fredda in entrata
    H = acqua calda in entrata 
    M = acqua calda miscelata in uscita 

    Nel caso di montaggio su una caldaia o su un serbatoio di accumulo, l’installazione deve essere eseguita interponendo un tubo distanziale; si dovrà inoltre proteggere la valvola dal calore radiante. La manopola della valvola viene usata per impostare la temperatura desiderata dell’acqua calda miscelata entro l’intervallo specificato. Il coperchio di protezione impedisce che l’impostazione della temperatura sia modificata accidentalmente.

    La valvola non richiede manutenzione, ma si raccomanda un controllo periodico dell’installazione.

    Voce di capitolato
      • Temperatura di esercizio: Min. 5 °C/Max. 65 °C, Min. 5 °C/Max. 95 °C
      • Temperatura dell’acqua miscelata: Min. 10 °C/Max. 30 °C (Max. 65 °C), Min. 25 °C/Max. 45 °C, Min. 35 °C/Max. 55 °C, Min. 35 °C/Max. 65 °C
      • Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa (10 bar), 
      • Fluidi Acqua: Miscela Acqua - Glicole max. 50%, Acqua - Etanolo max. 30%
      • Filettatura standard: Rp - filettatura femmina, G - filettatura maschio
      • Materiale, corpo valvola: Ottone EN 12165 CW617N, Ottone DZR EN 12165 CW625N
      • Stabilità della temperatura: ±3 °C
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolk_551_hydromix_compression_fitting
    • Famiglia di prodottoLK Armatur
    • Gruppo di famigliaValves for Water Heating
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-03-31
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessory systems
    • Codice CSI MasterFormat 201427 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Communications
    • Numero OmniClass23-27 31 29
    • Titolo OmniClassMixing Valves
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING