Pubblica i tuoi prodotti
LK 924 SafetyGroup - Filettatura femmina
LK

LK 924 SafetyGroup - Filettatura femmina

LK 924 / 925 SafetyGroup è un gruppo di sicurezza per impianti di riscaldamento. Il collettore presenta ben 6 raccordi per la massima versatilità. 2 raccordi da ½” per la valvola di sicurezza in dotazione e un eventuale vaso di espansione. 3 raccordi da ¼” per il posizionamento del manometro. 1 raccordo da ⅜” per lo sfiato.

Manometro, sfiato e 1 raccordo da ½” sono dotati di tenuta in teflon per la massima facilità di montaggio.

La valvola di sicurezza non richiede manutenzione, ma la corretta funzionalità deve essere controllata 2-3 volte all’anno.

A richiesta possono essere fornite valvole di sicurezza con tarature diverse.

Voce di capitolato
    • Temperatura di esercizio: Min 5 °C/Max 110 °C
    • Temperatura ambiente: Min 5 °C/Max 60 °C
    • Pressione massima di esercizio: Vedi la tabella sottostante
    • Filettatura standard: Rp - filettatura femmina, G - filettatura maschio
    • Materiale, corpo valvola: Ottone EN 12165 CW617N
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolk_924_safetygroup_female_thread
  • Famiglia di prodottoLK Armatur
  • Gruppo di famigliaSafety valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-08-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descrizione Uniclass 2015Heating systems
  • Numero OmniClass23-27 31 53
  • Titolo OmniClassSafety Valves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC