Pubblica i tuoi prodotti
Lamella dock bumpers
Lamella dock bumpers
Lamella dock bumpers

    Lamella dock bumpers

    The Loading systems lamella dock bumper is a durable dock bumper with vertical lamella strips. 

    Features: 

    • Suitable for intensive use of dock; 
    • Also available with armour plate; 
    • Wear-resistant; 
    • Consoles and armour plates standard galvanised.
    Voce di capitolato
    • The lamella dock bumper is built with 8 mm steel angles, 16 or 18 impact force absorbing rubber lamella and (optional) a 10 mm armour plate. These dock bumpers are suitable for dock levellers with a hinged or telescopic lip.

      The lamella dock bumper is pre-assembled and is supplied in a galvanised finish.

      No rights may be derived from the BIM models.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodock-bumpers-lamela
    • Famiglia di prodottoLoading bay accessories
    • Gruppo di famigliaDock bumpers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-05-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioGomma
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Altro
    • Codice CSI MasterFormat 201411 13 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Loading Dock Bumpers
    • Numero OmniClass23-23 23 11
    • Titolo OmniClassLoading Dock Bumpers Seals

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania Nord America