Pubblica i tuoi prodotti
Stepped dock bumpers
Stepped dock bumpers
Stepped dock bumpers

    Stepped dock bumpers

    The Loading Systems stepped dock bumper is an in height adjustable dock bumper and therefore suited for stepped docks. 

    Features:

    • In lower position lockable;
    • Particularly suitable for stepped docks; 
    • Prevents damage to loading docks and trucks; 
    • Comes with RB 500 rubber dock bumper block; 
    • Also available with armour plate; 
    • Consoles and carriage standard galvanised.
    Voce di capitolato
    • The stepped dock bumper is made of a sturdy steel base frame, a robust steel slide and a standard rubber buffer block.

      This stepped dock bumpers are maintenance free. The dock bumpers are pre-assembled and are supplied galvanised as per standard.

      No rights may be derived from the BIM models.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodock-bumpers-stepped
    • Famiglia di prodottoLoading bay accessories
    • Gruppo di famigliaDock bumpers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-05-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGomma
    • Materiale secondarioAcciaio zincato
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inRepubblica Ceca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Altro
    • Codice CSI MasterFormat 201411 13 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Loading Dock Bumpers
    • Numero OmniClass23-23 23 11
    • Titolo OmniClassLoading Dock Bumpers Seals

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania Nord America