Pubblica i tuoi prodotti
LED Traffic light
LED Traffic light
LED Traffic light

    LED Traffic light

    4.6 su 5 stelle4.6(22 recensioni)

    Loading Systems clear LED traffic lights provide optimal signalling and thus increase safety around your loading area. Traffic lights can easily be connected to the dock leveller control unit, inflatable dock shelter or industrial door. Due to very low energy consumption the LED traffic lights are energy- and cost saving.

    Voce di capitolato
    • The quantity of LEDs produce intense light which is clearly visible. The durable traffic lights are shock resistant and have a spray-water proof housing (IP65)

      Technical Specifications

      • Standards CE certified
      • Power supply 145-265 VAC, 50/60 Hz
      • Wave length red 625 +/- 5 nm and green 505 +/- 5 nm
      • Protection class IP65

      No rights may be derived from the BIM models.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoled-traffic-light
    • Famiglia di prodottoLoading bay accessories
    • Gruppo di famigliaAll
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-05-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPlastica
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
    • Nome UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Codice UNSPSC391016
    • Codice Uniclass 2015TE_70_20_30_90
    • Descrizione Uniclass 2015Traffic lights
    • Codice CSI MasterFormat 201411 13 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Loading Dock Lights
    • Numero OmniClass23-23 23 00
    • Titolo OmniClassLoading Dock Equipment

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania Nord America