uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

2-Inlet point left without AV-Connection, DN 400

Unique ref.: 4201-08-620
Produttore: Logiwaste
Famiglia prodotto: Inlet point
Gruppo prodotto: High Capacity Outdoor Inlet Point
Larghezza (mm): 2437
Altezza (mm): 1995
Profondità (mm): 3362
Data di pubblicazione: 2020-01-14
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)

The Logiwaste inlet point is used as an intermediate storage located directly below a ground-mounted inlet. The inlet point could be equipped with one inlet and upwards depending on need for capacity and number of sorted fractions.

Logiwaste patented solution for a high capacity inlet point eliminates the need for a concrete pit. Digging depth is reduced by using a curved pipe for storage.

 The solution requires no regular maintenance or cleaning. Any replacement of wear parts can be replaced quick and easy from ground level by a single person without lifting equipment. 

Search: Waste, waste management, waste collection, AWCS, automatic waste collection, vacuum waste collection, laundry collection, pneumatic waste collection, vacuum transport, waste inlets, container

• Parts subject to corrosive influences are made of stainless steel.
• Slide details are made from durable and low friction materials.
• Operated through compressed air.
• Wear parts can be quickly and easily replaced on site without dismantling the valve. 


Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Stainless steel
Progettato in: Sweden
Prodotto in:
Peso netto (kg): 812

Categoria BIMobject: Lavori pubblici e infrastrutture - Waste

BIMobject®