Pubblica i tuoi prodotti
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)

    Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)

    Longboard’s Endura Ceiling System: Sleek, Acoustically Smart Design

    Made from 100% extruded architectural aluminum, Longboard’s Endura tongue & groove planks offer a premium solution for creating visually stunning and durable linear ceilings. With multiple plank profiles, finishes, and optional perforation paired with Soundtex scrim, Endura delivers both striking aesthetics and superior acoustic performance.

    This non-combustible, VOC-free, and corrosion-resistant system is engineered for quick, precise installation and long-term reliability. Suitable for both conventionally framed and approved suspended ceiling structures from heavy-duty T-grids to struts, it performs in all seismic categories. Available in 12-foot or 24-foot lengths, Endura can be easily fabricated on-site or in a prefabrication facility to perfectly suit your project requirements.

    Voce di capitolato
    • V-Groove Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Smooth Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Channel Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Accessories

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Acoustical Soundtex® Scrim

      • 6" V-Groove Plank — 12': 6VPA.145 | 24': 6VPA.289
      • 6" Smooth Plank — 12': 6PSPPA.145 | 24': 6PSPPA.289
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicointeroir-linear-metal-ceiling-systems-endura-linear-direct-mount
    • Famiglia di prodottoMetal Ceiling Systems
    • Gruppo di famigliaLinear Planks, Direct Mount
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Codice CSI MasterFormat 201409 54 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Linear Metal Ceilings
    • Numero OmniClass23-15 15 11 11
    • Titolo OmniClassMetal Wall Cladding Sections
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit