Pubblica i tuoi prodotti
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Intrepid Beam (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Intrepid Beam (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Intrepid Beam (Direct Mount)

    Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Intrepid Beam (Direct Mount)

    A Smarter, Sleeker Fastening Solution

    Made of 100% extruded architectural aluminum, the Longboard Intrepid beam system is built to provide a simply stunning solution for linear ceilings. Easy to install, non-combustible, VOC free, and corrosion resistant, this system complements any interior building design.

    Intrepid ceilings utilize various sizes of Link & Lock™ battens, Longboard’s popular hidden fastener solution. The system was designed for easy install and creative adaptability in a variety of interior applications. Battens are mechanically fastened to conventionally framed ceiling structures as well as approved suspended ceiling structures and are therefore suitable to be used in all seismic categories. Suspension elements can vary from heavy-duty 15/16” T-grid to struts. Manufactured in either 12 foot or 24 foot lengths they are easily fabricated whether in a pre-fab facility or in the field to suit your project’s conditions.

    Voce di capitolato
    • Link & Lock™ Battens

      • 2" — 12': 2X2LL.145 | 24': 2X2LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.2 | End Mounts (20/box): 2LLEM.2
      • 4" — 12': 2X4LL.145 | 24': 2X4LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLEM.4
      • 6" — 12': 2X6LL.145 | 24': 2X6LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLEM.6
      • 8" — 12': 2X8LL.145 | 24': 2X8LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLEM.8

      Link & Lock™ HD Battens

      • 4" — 12': 2X4LLHD.145 | 24': 2X4LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.4
      • 6" — 12': 2X6LLHD.145 | 24': 2X6LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.6
      • 8" — 12': 2X8LLHD.145 | 24': 2X8LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.8

      Link & Lock™ Box Battens

      • 4x4" — 12': 4X4LL.145 | 24': 4X4LL.289 | End Caps (20/box): 4LLEC.4 | End Mounts (20/box): —
      • 4x6" — 12': 4X6LL.145 | 24': 4X6LL.289 | End Caps (20/box): 4LLEC.6 | End Mounts (20/box): —

      Mounting Accessories

      • Link & Lock Mounting Clip — Qty: 48/bag | SKU: LLMC.N48
      • Link & Lock™ Isolation Washer — Qty: 48/bag | SKU: LLIW.N48
      • Dewalt® 1/2" Pilot Point Drill Bit — Qty: 1 | SKU: DRILLBT.05
      • 24' Internal Stiffener — Qty: 1 | SKU: LLSTIFF.289
      • 108' 3M® Double Sided Tape — Qty: 1 roll | SKU: LLTAPE.1296
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicointeroir-linear-metal-ceiling-systems-intrepid-beam-direct-mount
    • Famiglia di prodottoMetal Ceiling Systems
    • Gruppo di famigliaLinear Beams, Direct Mount
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Codice CSI MasterFormat 201409 54 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Linear Metal Ceilings
    • Numero OmniClass23-15 15 11 11
    • Titolo OmniClassMetal Wall Cladding Sections
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit