Pubblica i tuoi prodotti
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Link & Lock™
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Link & Lock™
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Link & Lock™
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Link & Lock™

    Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Link & Lock™

    A Smarter, Sleeker Fastening Solution

    The Link & Lock™ aluminum batten system is designed to seamlessly complement any architectural style, providing both aesthetic versatility and high-performance durability. Fully non-combustible and weather-resistant, it delivers a safe, long-lasting solution for exterior applications while maintaining a clean, modern appearance. For a polished, professional finish, the system also accommodates matching Longboard end caps wherever needed.

    Available in a wide range of dimensions and an extensive selection of finishes, this system offers designers and builders the flexibility to achieve virtually any look. The two-piece battens can be installed in multiple orientations and configurations, enabling creative designs such as beams, fins, or louvres, and allowing architects to explore innovative patterns and shading effects while maintaining durability and minimal maintenance.

    Voce di capitolato
    • Link & Lock™ Battens

      • 2" — 12': 2X2LL.145 | 24': 2X2LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.2 | End Mounts (20/box): 2LLEM.2
      • 4" — 12': 2X4LL.145 | 24': 2X4LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLEM.4
      • 6" — 12': 2X6LL.145 | 24': 2X6LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLEM.6
      • 8" — 12': 2X8LL.145 | 24': 2X8LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLEM.8

      Mounting Accessories

      • Link & Lock Mounting Clip — Qty: 48/bag | SKU: LLMC.N48
      • Link & Lock™ Isolation Washer — Qty: 48/bag | SKU: LLIW.N48
      • Dewalt® 1/2" Pilot Point Drill Bit — Qty: 1 | SKU: DRILLBT.05
      • 24' Internal Stiffener — Qty: 1 | SKU: LLSTIFF.289
      • 108' 3M® Double Sided Tape — Qty: 1 roll | SKU: LLTAPE.1296

      Link & Lock™ HD Battens

      • 4" — 12': 2X4LLHD.145 | 24': 2X4LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.4
      • 6" — 12': 2X6LLHD.145 | 24': 2X6LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.6
      • 8" — 12': 2X8LLHD.145 | 24': 2X8LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.8

      Link & Lock™ Mounting Brackets

      • 45° Left Fixed — Single: LLMBK.45LF | Dual: LLDMBK.45LF
      • 45° Right Fixed — Single: LLMBK.45RF | Dual: LLDMBK.45RF
      • 90° Center Fixed — Single: LLMBK.90F | Dual: LLDMBK.90F
      • 45° Left Sliding — Single: LLMBK.45LS | Dual: LLDMBK.45LS
      • 45° Right Sliding — Single: LLMBK.45RS | Dual: LLDMBK.45RS
      • 90° Center Sliding — Single: LLMBK.90S | Dual: LLDMBK.90S
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicooutdoor-privacy-screen-enclosures-link-lock
    • Famiglia di prodottoMetal Screens & Enclosures
    • Gruppo di famigliaAluminum Battens, Privacy Screens, Exterior
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Codice CSI MasterFormat 201432 35 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Screens and Louvers
    • Numero OmniClass23-25 47 11 11
    • Titolo OmniClassPrivacy Screens
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit