Pubblica i tuoi prodotti
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Privacy Beams
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Privacy Beams
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Privacy Beams

    Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Privacy Beams

    Longboard’s Aluminum Profile: Beautiful, Versatile Solution for Screens & Enclosures

    Longboard Privacy Beams can be used as stand-alone screening members and can be mechanically fastened to any building structure. Alternatively the beams can also be used within the Longboard Privacy Screen System which is available in a floating or an end-frame configuration. Privacy Beam profiles are available in 1″x5″ or 1″x3″ dimensions with thickenings in the side wall to allow for mechanical fastening and come in a wide variety of wood grain, solid color, and specialty finish options.

    The beams are designed to accept matching Longboard end caps where needed to create a premium finished look. Our Privacy Screen System can be used as an open joint cladding rainscreen when installed in a floating configuration. The system uses single posts that are designed to be installed behind the beams anchoring the system to the sub- structure providing a continuous and seamless look.

    Voce di capitolato
    • Beams

      • 1x3" — Privacy Beam | 24': 1X3B.289 | End Caps (20/box): 1BEC.3
      • 1x5" — Privacy Beam | 24': 1X5B.289 | End Caps (20/box): 1BEC.5
      • 2x2" — Single Post | 24': 2X2SP.289 | End Caps (20/box): 2X2PC.2
      • 2x3" — Double Post | 24': 2X3DP.289 | End Caps (20/box): 2X3PC.3

      Mounting Accessories

      • 1x3" & 1x5" Spacer Block — Qty: 100/box | SKU: 2X2SB.N100
      • 1x3" & 1x5" Spacer Bar — Qty: 1 | SKU: 1X2FB.145
      • 1x3" Spacer Bar — Qty: 100/box | SKU: 1X2FB.1
      • 1x5" Spacer Bar — Qty: 100/box | SKU: 1X2FB.3
      • 3" Mounting Bracket — Qty: 100/box | SKU: 3PSMB.1
      • #10 Screws — Qty: 100/box | SKU: PECS.N100
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicooutdoor-privacy-screen-enclosures-privacy-beams
    • Famiglia di prodottoMetal Screens & Enclosures
    • Gruppo di famigliaAluminum Privacy Beams, Exterior Screens
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Codice CSI MasterFormat 201432 35 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Screens and Louvers
    • Numero OmniClass23-25 47 11 11
    • Titolo OmniClassPrivacy Screens
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit