Pubblica i tuoi prodotti
Air Curtain

Air Curtain

The COOK Air Curtain provides an effective barrier of moving air anywhere a wall opening might allow the unwanted transferral of temperature, humidity, insects, odors, or pollutants. The COOK Air Curtain is designed and built for installation in office and shop applications over conventional 3’ doors. It may be installed side by side for double doors and larger doors such as service, overhead, sliding warehouse, or loading dock doors.
Voce di capitolato
  • Housing Material: Aluminum Industry Standards: ISO 9001, UL 705, cUL 705 Manufacturer Product Line: Air Curtain Maximum CFM: 1033 CFM-3234 CFM Overall Height: 13-3/8" Overall Length: 38-5/16" Overall Width: 14" Region: North America Voltage: 115 V
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaircurtain
  • Famiglia di prodottoAir Condition Equipment
  • Gruppo di famigliaAir Curtain
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-04-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
  • Nome UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • Codice UNSPSC401016
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Descrizione Uniclass 2015Air curtains
  • Codice CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Numero OmniClass23-33 31 11
  • Titolo OmniClassAir Curtains