Pubblica i tuoi prodotti
BIG T FAST ie150 EVO3
Lovato

BIG T FAST ie150 EVO3

BIG T_FASTie EVO3 è un modulo a basamento per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria per grandi utenze. La funzione del modulo è riscaldare acqua sanitaria attraverso lo scambio di energia da un accumulo di acqua tecnica (Puffer). Il vantaggio dell’utilizzo del modulo consiste nell'ottenere acqua calda sanitaria in grandi quantità, con una temperatura primaria di 48°C (con ACS 45 °C). Ciò consente di sfruttare molteplici risorse energetiche, come ad esempio il solare, le pompe di calore, la biomassa ecc. Il modulo è progettato integrando le più avanzate tecnologie idrauliche e di controllo elettronico garantendo la produzione di ACS fino a 220 l/min per modulo. DOPPIO CIRCOLATORE. La regolazione della portata lato primario attraverso due circolatori modulanti in parallelo assicura la continuità di erogazione anche in caso di anomalia di un circolatore (fino a 60%) e garantisce la precisione assoluta di regolazione della temperatura di uscita ACS anche a portate minime di prelievo. Il quantitativo di energia trasferita al flusso di AFS è solo quello necessario a produrre l’ACS alla temperatura desiderata. EFFICIENZA ENERGETICA. Il modulo risulta energeticamente efficiente, riduce sprechi energetici e preserva il più possibile l’energia immagazzinata nel puffer. Tale sistema surclassa tutte le tradizionali forme di produzioni di ACS (bollitori a serpentino o produttori istantanei a gas/elettricità). PER GRANDI UTENZE. Il modulo a basamento è impiegabile per grandi utenze come strutture residenziali condominiali, strutture sportive (spogliatoi, palestre o piscine, campi sportivi ecc.), residence, campeggi e luoghi di villeggiatura, cliniche, edifici ad uso direzionale, stalle (abbeveratoi, processo per temperature medie controllate) e qualsiasi altra utenza che richieda elevata produzione di ACS. RIDUCE IL RISCHIO DI LEGIONELLA. Il suo design riduce notevolmente i volumi di ristagno d’acqua e grazie alla funzione anti-legionella, che attiva un sistema esterno per innalzare la temperatura, il rischio di proliferazione del batterio è ridotto al minimo. CONFIGURAZIONI DISPONIBILI. Il modulo viene offerto in 8 configurazioni con 3 livelli di potenza per coprire le massime esigenze di impiantistica e condizione di utilizzo. Oltre alla versione base (produzione istantanea ACS), il modulo viene offerto combinando diverse altri moduli di completamento che vengono assemblati e collaudati direttamente in fabbrica: • MODULO RICIRCOLO (R) per la gestione del ricircolo qualora vi sia la necessità di mantenere calde tutte le utenze; • MODULO MISCELATRICE (M) per regolare e stabilizzare la temperatura lato primario laddove le temperature siano superiori a 58°C. Ciò consente di favorire la stratificazione del puffer e limitare la produzione di calcare nello scambiatore preservando le funzionalità del sistema nel tempo; • MODULO DEVIATRICE (D) per ottimizzare la stratificazione dell’accumulo; • KIT CASCATA per connettere più unità di produzione ACS in parallelo (fino a 1200 l/min) con T. primario 55°C • SISTEMA DI SUPERVISIONE DATI IN REMOTO.
Voce di capitolato
  • Modulo di produzione istantanea di acqua calda sanitaria (150 l/min) composto da:

    configurazioni: B,BM,BD,BR,BMD,BMR ,BDR, BMDR

    circuito mandata primario con valvola a sfera in OT sabbiato 1 ½”, filtro raccogli impurità da 1 ½”valvola miscelatrice a 3 vie DN 32 completa di servocomando 24v modulazione  0-10v (ove presente), n.2 circolatori modulanti installati in parallelo, funzionanti in modalità PWM 1 e valvola di sfiato aria automatica.

    Circuito ritorno primario con valvola a 3 vie deviatrice M-M-M 1 ½” per la gestione del livello di carico del puffer medio o basso (in funzione della temperatura di ritorno) e valvole di intercettazione in OT sabbiato da 1” ½” (ove presente doppio ritorno),.

    Circuito secondario (ingresso AFS uscita ACS) composto da valvole di intercettazione a sfera da 1 ¼”, filtro raccogli impurità in ingresso AFS, scambiatore a piastre saldobrasate in inox AISI 316 80P, misuratore digitale di portata e temperatura VFS 10-200 l/min. Circuito di ricircolo con valvola a sfera da 11/4””, valvola di ritegno e circolatore in modulazione PWM2 gestito dalla regolazione elettronica in base al set di temperatura di ritorno, al tempo di funzionamento e alle fasce orarie (ove presente),.

    Regolazione elettronica di n.6 sonde PT1000 (in base alla configurazione) (uscita ACS, ritorno primario, ricircolo e puffer alto/basso, mandata miscelata), alimentazione 230 V, 770w, 4.35A

    Il modulo è rivestito da armadio in lamiera verniciata, coibentato internamente e completo di prese d’aria per la ventilazione dei componenti elettronici interni.

    Grado di protezione del sistema IP40, temperatura massima di utilizzo 90°C, pressione max circuito primario 10 bar, pressione max. circuito secondario 10 bar.

    Accessori di completamento: kit cascata fino a 8 moduli, kit sistema di supervisioni dati da remoto

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoBIG-T-FAST-ie-150-EVO3
  • Famiglia di prodottoDHW Production modules
  • Gruppo di famigliaT-FAST
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caldaie
  • Nome UNSPSCHydraulic engines
  • Codice UNSPSC26101501
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_70_65_38
  • Descrizione Uniclass 2015Hydraulic power units
  • Codice CSI MasterFormat 201402 24 13.43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Water Assessment
  • Numero OmniClass23-27 55 11 11
  • Titolo OmniClassWater Filters
  • Codice CSI UniFormat IID2020
  • Titolo CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

Disponibilità Regionale

Europa Asia Sud America Oceania Africa