Pubblica i tuoi prodotti
ES-8TSUB: 8" 120W Subwoofer (ES Series)
ES-8TSUB: 8" 120W Subwoofer (ES Series)
ES-8TSUB: 8" 120W Subwoofer (ES Series)
    Archiviato

    ES-8TSUB: 8" 120W Subwoofer (ES Series)

    Ready-to-install 8" subwoofer (120W) produces extended low-frequency response for music when used in combination with other ES Series speakers.

    COMPLIANCE & CERTIFICATION

    •  UL 1480A (General Signaling, US)
    •  UL 2043 (Return Air Plenum Space)
    •  CSA C22.2 No.205-12 (General Signaling, Canada)
    Voce di capitolato
    • SPEAKER ASSEMBLY INCLUDES

      •  Driver: 8"120W subwoofer driver
      •  Transformer: 120W (tap selector behind grille). Taps for 25V, 70V or 100V speaker systems, and 8 ohm transformer bypass position.
      •  Enclosure: Painted (grey) steel back-can with reversible mounting dogs
      •  Grille: Press-fit grille with scrim, pull-tool
      •  Mounting Aids:nPlastic paint shield for driver, C-ring and support rails.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoes-8tsub_8-inch-120w-subwoofer
    • Famiglia di prodottoSpeakers
    • Gruppo di famigliaCeiling Speakers Recessed / ES Series Quick-Install Speakers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-03-31
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
    • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titolo OmniClassLoudspeakers