Pubblica i tuoi prodotti
LP® SmartSide® Nickel Gap Siding

LP® SmartSide® Nickel Gap Siding

LP® SmartSide® Nickel Gap Siding offers a modern profile using SmartGuard® technology with a modern look that comes primed or in 16 ExpertFinish® colors. Nickel Gap features locking flanges with a fastener groove that hides nails.

Voce di capitolato
  • Advanced Durability

    • Engineered wood technology offers superior protection against the elements.

    16-Foot Lengths

    • Features a 1/2” thickness and a 7” reveal.

    Installs Vertically or Horizontally

    • Local and regional building codes should be followed.

    Industry-Leading Warranty

    • Backed by a 5/50-year prorated limited warranty.

    Award-Winning

    • 2025 NAHB “Best of IBS” Award finalist.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolp-nickel-gap-siding
  • Famiglia di prodottoBuilding materials
  • Gruppo di famigliaSmartSide®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-12-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
  • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Codice UNSPSC301518
  • Codice CSI MasterFormat 201409 74 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings
  • Numero OmniClass23-13 37 13
  • Titolo OmniClassExterior Wall Cladding
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America
Brasile
Stati Uniti
Cile