Pubblica i tuoi prodotti
LP® TopNotch 350 Durable Sub-Flooring

LP® TopNotch 350 Durable Sub-Flooring

Elevate structural stability

  • Recognized as carbon negative by ASTM in 2023
  • Available performance categories from 19/32 to 1-1/8*
  • Can be used for residential and light commercial applications
  • LP TopNotch Sub-Flooring panels are certified by the APA
Voce di capitolato
  • Features and Benefits

    Performance

    • Incredible strength, stiffness and moisture resistance.

    Easy Installation

    • Self-spacing tongue and groove design speeds installation.

    Innovation

    • Designed for optimum moisture resistance.

    RainChannel® Technology

    • Unique RainChannel notch system to help drain rainwater away during construction.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolp-topnotch
  • Famiglia di prodottoBuilding materials
  • Gruppo di famigliaSmartSide®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-12-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Fondo
  • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Codice UNSPSC301518
  • Codice CSI MasterFormat 201409 74 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings
  • Numero OmniClass23-13 37 13
  • Titolo OmniClassExterior Wall Cladding
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilità Regionale

Sud America Nord America
Brasile
Stati Uniti
Cile