Pubblica i tuoi prodotti
(ARB) Round High Bay

(ARB) Round High Bay

The Advantage Series Round High Bay is the commercial-grade round LED fixture designed to help budget-minded facility managers optimize the illumination in their high bay environments, enhance safety and lower their energy costs. This high-quality unit is compact for easy installation and delivers outstanding output for general industrial applications at an affordable price point. End users can further take advantage of savings with the addition of field-installed occupancy sensors.

Ideal Applications: Warehouse lighting, distribution center lighting, gym lighting, automotive service bay lighting, factory lighting

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-arb
  • Famiglia di prodottoIndoor Lighting
  • Gruppo di famigliaHigh Bay
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-05-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)8.26
  • Larghezza (pollici)13.4
  • Profondità (pollici)13.4
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcrilato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)10.84
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti