Pubblica i tuoi prodotti
(XBVRD) Bollard

(XBVRD) Bollard

Retrofit to LED and Start Saving Today!

This specification-grade bollard, available in flat or round top, features a high performance LED optical system. State-of–the-art driver technology provides unsurpassed system efficiency.

 fixture documents and published reports.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-bollard
  • Famiglia di prodottoOutdoor Lighting
  • Gruppo di famigliaBollards
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-04-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)42
  • Larghezza (pollici)8.63
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring