Pubblica i tuoi prodotti
(CBR8) Commercial Bollard

(CBR8) Commercial Bollard

The CBR8 is a commercial-grade LED Bollard designed for retrofits and new construction. Recommended for a wide variety of commercial and industrial applications, such as parking lots, strip malls, automotive dealerships and for general low-level lighting. Multiple CCTs, lumen packages and distributions to meet most lighting requirements.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-cbr8
  • Famiglia di prodottoOutdoor Lighting
  • Gruppo di famigliaBollards
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-05-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)42
  • Larghezza (pollici)8.63
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPolicarbonato
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring