Pubblica i tuoi prodotti
(CPG) Parking Garage Fixture

(CPG) Parking Garage Fixture

The LSI Compact Parking Garage Series CPG is designed for parking garage applications. Housing is die cast aluminum and hinged for quick and easy mounting and maintenance. The CPG optic was engineered specifically for parking garages with a distribution pattern created to optimize fixture spacing and reduce fixture counts. Surface and pendant mounting capable with lumen packages of 3K, 5K, 7K and 10K make CPG flexible for a variety of mounting heights.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-cpg-parking-garage
  • Famiglia di prodottoOutdoor Lighting
  • Gruppo di famigliaGarage
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-05-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)5.5
  • Larghezza (pollici)16.5
  • Profondità (pollici)16.5
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcrilico
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)19
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Parking Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring