Pubblica i tuoi prodotti
(CURV) LiniArc® Direct/Indirect Curv Lensed

(CURV) LiniArc® Direct/Indirect Curv Lensed

The CURV LED offers direct/indirect lighting in a low profile curved design. Its heavy guage steel construction ensures straight, smooth uniform rows of suspended lighting. The Direct/Indirect housing features a frosted acrylic lens. This fixture is ideal for offices, retail outlets, schools or any space where architectural suspended fixtures are specified.

It is available 4’ and 8’ lengths with a 0–10V dimming standard and has a limited 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-curv
  • Famiglia di prodottoIndoor Lighting
  • Gruppo di famigliaArchitectural Linear
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-03-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliestere
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Luci lineari
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring