Pubblica i tuoi prodotti
(EG3) Enclosed & Gasketed - Car Wash

(EG3) Enclosed & Gasketed - Car Wash

With its vapor-tight design and high-impact, reinforced fiberglass housing the LED EG3 fixture is ideal for utility, backroom and cooler applications. Offered with a choice of lenses and symmetrical distribution for outstanding light delivery. The proprietary lens provides high lumen output with soft, reduced brightness.

The gear tray snaps out for easy driver access. This product also has high-impact, reinforced fiberglass housing and high-impact acrylic lens standard. Virtually maintenance free, it comes with a limited 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-eg3_car_wash
  • Famiglia di prodottoOutdoor Lighting
  • Gruppo di famigliaCar Wash
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)4.13
  • Larghezza (pollici)6.77
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioFibra di vetro rinforzata con polimero composito
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring