Pubblica i tuoi prodotti
(ENM4) Enterprise – Area Light

(ENM4) Enterprise – Area Light

Featuring LSI’s high-performance LED optical system, the Enterprise is designed for illuminating pathways, walkway areas and campus sites. Its modern look complements contemporary architectural design elements of a site. These fixtures provide improved photometric performance and save up to 80% in energy usage when compared to existing HID.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-enm4-SA
  • Famiglia di prodottoOutdoor Lighting
  • Gruppo di famigliaArea Lights
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)31.19
  • Larghezza (pollici)25.25
  • Profondità (pollici)25.25
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)64
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring