Pubblica i tuoi prodotti
(IHB2) Industrial Linear High Bay 2ft

(IHB2) Industrial Linear High Bay 2ft

The Industrial LED High Bay Series is available in 4′ or 2′ and multiple lumen packages that produce a brighter and whiter light output and a smoother light pattern. The tool-free high transmission lens eliminates glare and improves visual comfort. Available with and without lens.

The slim 7 1/4 inch width of the IHB and high-efficiency make it the ideal linear fixture for applications where the available fixture layout is limited or code requires less than 12 inches of width.

Ideal Applications: Warehouse lighting, distribution center lighting, gym lighting, automotive service bay lighting, factory lighting

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-ihb2
  • Famiglia di prodottoIndoor Lighting
  • Gruppo di famigliaHigh Bay
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcrilico
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring