Pubblica i tuoi prodotti
(LAD4) Architectural New Construction

(LAD4) Architectural New Construction

The LED Architectural new construction downlight series delivers superior performance and energy efficiency. Designed to use anodized aluminum reflectors delivering even illumination and low glare, the high performance luminaire offers 1,000 up to 5,000 lumens with color temperatures of 2700K, 3000K, 3500K and 4000K at 80 CRI. Standard driver offers universal (120-277V) and 0-10V dimming down to 1%. The LAD series is ideal for low to medium ceiling heights for retail, hospitality and commercial applications.

Please visit product site for more product downloads and published reports.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-lad4
  • Famiglia di prodottoIndoor Lighting
  • Gruppo di famigliaDownlights
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)5.63
  • Larghezza (pollici)4.81
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioIntonaco
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Codice UNSPSC39111505
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring