Pubblica i tuoi prodotti
(LAP) LiniArc® Partial Perf

(LAP) LiniArc® Partial Perf

The LAP LED delivers a soft “source identification" indirect lighting in a low profile curved design. Its heavy guage steel construction ensures straight, smooth uniform rows of suspended lighting. The LAP Indirect housing offers three endcap options including flat (standard), sculpted, and bull nose. This fixture is ideal for offices, retail outlets, schools, or any space where architectural suspended fixtures are specified.

  • Available in 4', 8', and 12' lengths
  • Available in neutral white, warm white, and soft white color temperatures.
  • 0 – 10V Dimming standard
  • Limited 5-year warranty

Please visit product site for more product downloads and published reports.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-lap
  • Famiglia di prodottoIndoor Lighting
  • Gruppo di famigliaArchitectural Linear
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-09-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Luci lineari
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-27 15 21
  • Titolo OmniClassBuilding Lighting Controls
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti