Pubblica i tuoi prodotti
(LXM4) Lexington - Decorative Post Top

(LXM4) Lexington - Decorative Post Top

Featuring LSI’s high-performance LED optical system, the Lexington is designed for illuminating pathways, walkway areas and campus sites. Its classic look complements traditional, colonial architectural design elements of a site. These fixtures provide improved photometric performance and save up to 80% in energy usage when compared to existing HID.

Ideal Applications:  Parking lot lighting, roadway lighting, street lighting, walkway lighting

Who sells our products?  Various lighting sales agents, lighting manufacturer’s representatives, lighting distributors.


Please visit product page for more fixture documents and published reports.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-lxm4
  • Famiglia di prodottoOutdoor Lighting
  • Gruppo di famigliaDecorative & Post Top
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-09-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)42.25
  • Larghezza (pollici)25.5
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioSilicone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)64
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 29
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Site Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring