Pubblica i tuoi prodotti
(LXW2) Linear Sign/Wall Washer

(LXW2) Linear Sign/Wall Washer

Retrofit to LED and Start Saving Today!

The LXW2 is a high output, decorative luminaire ideal for lighting graphics or wall washing. The LXW2 can be mounted to either the ceiling or wall. Easy angular adjustment allows the fixtures to be aimed for optimal illumination. The small round profile virtually disappears when mounted.

Reduce your energy by up to 50% as compared to fluorescent solutions. Virtually maintenance free, the LXW2 has up to 100,000 hours of expected life and a 5-year warranty.

Please visit product page for more fixture downloads and published reports.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-lxw2
  • Famiglia di prodottoIndoor Lighting
  • Gruppo di famigliaCommercial Linear
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-09-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)35
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Luci lineari
  • Classificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 55 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Special Purpose Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti