Pubblica i tuoi prodotti
(MHB) Modular High Bay - Sports

(MHB) Modular High Bay - Sports

The Modular High Bay is designed to provide a scalable platform for use in warehousing, gymnasiums and light industrial applications.  This economical high bay solution is designed, manufactured and shipped from the United States. The MHB is capable of outputs up to 90,000 lumens and is uniquely positioned to deliver lighting at very high efficacy levels.

Ideal Applications:  Warehouse lighting, distribution center lighting, gym lighting, automotive service bay lighting, factory lighting.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-mhb_sports_interior
  • Famiglia di prodottoIndoor Lighting
  • Gruppo di famigliaSports Interior
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcrilico
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring