Pubblica i tuoi prodotti
(MRM) - Mirada Medium Outdoor Light Area

(MRM) - Mirada Medium Outdoor Light Area

The Mirada features contemporary, sleek, low-profile styling perfectly suited for architectural and commercial applications. Designed for retrofit as well as for new construction, it is ideal for a wide variety of specification grade applications where high performance & aesthetics are critical. Suitable for schools, office buildings, parking lots, strip malls, automotive, petroleum, new construction, renovations and general lighting applications. 

Ideal Applications:  Parking lot lighting, roadway lighting, street lighting, walkway lighting

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-mrm
  • Famiglia di prodottoOutdoor Lighting
  • Gruppo di famigliaArea Lights
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-04-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)7.6
  • Larghezza (pollici)13.5
  • Profondità (pollici)31.3
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioSilicone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)30
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring