Pubblica i tuoi prodotti
(OPS-SA) Opulence - Area Light Arm Mount

(OPS-SA) Opulence - Area Light Arm Mount

4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)

The Opulence Series Area Light features a sleek and low profile arm that mounts to both round and square poles (B2 drill pattern) without the need for an adapter. Available with decorative and spun aluminum base covers as well as contemporary tapered pole with matching base. Companion luminaire versions are also available for post top, wall, pendant and surface/direct mounting.

Featuring a large aperture lens with a dense array of LEDs, Opulence offers best in class performance with high efficacy LEDs and true IES distributions. Optional diffuse lens available for enhanced visual comfort. Available in LSI’s 8 standard painting finishes as well as custom colors.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-ops-sa
  • Famiglia di prodottoOutdoor Lighting
  • Gruppo di famigliaArea Lights
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-06-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)6.07
  • Larghezza (pollici)20.62
  • Profondità (pollici)20.62
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioSilicone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)15
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring