Pubblica i tuoi prodotti
(RD) Standard Dome - Interior Decorative

(RD) Standard Dome - Interior Decorative

Create the indoor and outdoor architectural experience your project needs. Blending together a variety styles, shapes and finishes to compliment a myriad of architectural building designs, the Abolite RLM Series provides the performance, illumination tools, and possibilities you need through aesthetic appeal, design integrity and extensive product flexibility. LSI and Abolite — the names you trust for high-quality, high-performance RLM lighting solutions.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-rd-indoor-dec
  • Famiglia di prodottoIndoor Lighting
  • Gruppo di famigliaInterior Decorative
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-11-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)11
  • Larghezza (pollici)18
  • Profondità (pollici)18
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)12.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring