Pubblica i tuoi prodotti
(SCM) Scottsdale Car Wash

(SCM) Scottsdale Car Wash

The SCM LED Canopy Luminaire offers exceptional performance, efficiency and a unique LSI design. Features such as multiple lumen packages, outstanding efficacy and field serviceability make it an ideal petroleum and commercial canopy solution. The contractor- friendly SCM luminaire includes fasteners, stem kit and a locking collar for gas canopy applications and is also available in a direct mount for surface mounting applications and a pendant mount configuration.

Ideal Applications:  Petroleum station lighting / gasoline station lighting, convenience store lighting / C-Store lighting, parking garage lighting, soffit lighting

Who sells our products?  Various lighting sales agents, lighting manufacturer’s representatives, lighting distributors. 

Please visit product site for more product documents and reports.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-scm_car_wash
  • Famiglia di prodottoOutdoor Lighting
  • Gruppo di famigliaCar Wash
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2.7
  • Larghezza (pollici)16
  • Profondità (pollici)16
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioSilicone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)17.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCCanopy
  • Codice UNSPSC30151902
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti