Pubblica i tuoi prodotti
(SLM) Slice Medium Outdoor Area Light

(SLM) Slice Medium Outdoor Area Light

The Slice area light’s unique, sleek design and technologically advanced features renders it ideal for Commercial and Industrial grade markets. Designed for retrofit as well as for new construction, it is ideal for a wide variety of applications where high performance & aesthetics are critical. Suitable for schools, office buildings, parking lots, strip malls, automotive, petroleum, new construction, renovations and general lighting applications.

Ideal Applications:  Parking lot lighting, roadway lighting, street lighting, walkway lighting

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-slm
  • Famiglia di prodottoOutdoor Lighting
  • Gruppo di famigliaArea Lights
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)4.94
  • Larghezza (pollici)16
  • Profondità (pollici)28.69
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioSilicone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)30
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391116
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring