Pubblica i tuoi prodotti
(SMW) Commercial Wall Pack Small

(SMW) Commercial Wall Pack Small

The LED Commercial Wall Lights are high performance commercial grade luminaires, value driven with DLC® premium performance. The medium size features up to 10,000 delivered lumens at 131 LpW.


  • 5000K, 4000K and 3000K Color Temperatures
  • Minimum CRI of 70
  • IES Type 3 and 4 Distributions
  • Standard Universal Voltage and optional High Voltage
  • 5-year warranty


Please visit product page for more fixture downloads and published reports.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-smw
  • Famiglia di prodottoOutdoor Lighting
  • Gruppo di famigliaWall Mount Exterior
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)11.26
  • Larghezza (pollici)13.1
  • Profondità (pollici)5.57
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioSilicone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring