Pubblica i tuoi prodotti
(T2XFL) Traditional Flood

(T2XFL) Traditional Flood

The LSI Traditional Floods are an ideal floodlighting solution for a wide range of outdoor applications. Clean simple design, durable construction and solid performance are the benchmarks of the Traditional Series. The clean design blends well with a variety of architectural styles. The durable construction of the die-cast aluminum housing ensures it will stand up under the toughest elements. Lumen packages from 33,000 to 50,000. Two high-performance distributions are available: a flood optic distribution (NEMA 6×6) for delivering more lumens to the desired target area as well as an extra-wide (NEMA 7X7) distribution that is recommended for short set back distances. Trunnion and slipfitter mounting options available.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-t2xfl
  • Famiglia di prodottoOutdoor Lighting
  • Gruppo di famigliaFlood Lights
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-11-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)17.07
  • Larghezza (pollici)16
  • Profondità (pollici)12.21
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)31
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring