Pubblica i tuoi prodotti
(XARL) Sports Light - LSI CourtBlade

(XARL) Sports Light - LSI CourtBlade

LSI’s CourtBlade LED sports light is a game changer for court lighting applications. The low profile CourtBlade utilizes high performance LEDs and precise optics to produce superior levels of illumination and uniformity. Compared with typical HID court lighting systems, the energy load is reduced by 50%.

LSI’s CourtBlade LED sports light is DLC qualified, has a less than 3” thick low profile, and a sharp cutoff forward throw distribution. With a 0-10V dimming down to 1% and virtually maintenance free, this product has a 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-xarl
  • Famiglia di prodottoOutdoor Lighting
  • Gruppo di famigliaSports
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-09-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)1.44
  • Larghezza (pollici)25
  • Profondità (pollici)47.75
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)55
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring