Pubblica i tuoi prodotti
(XIRR) Retail Round Ceiling Light - Troffer

(XIRR) Retail Round Ceiling Light - Troffer

The elegant XIRR round recessed LED luminaire is constructed of a 2’x2’ square aluminum housing with a round aperture and a frosted diffuse acrylic lens to maximize visual comfort and deliver unparalleled performance. The XIRR’s high lumen packages allow for savings from a reduced fixture count compared with standard can lighting, while also enhancing the application environment. Intended applications are for high ceiling areas 15-35’.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-xirr
  • Famiglia di prodottoIndoor Lighting
  • Gruppo di famigliaTroffers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-10-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)3.14
  • Larghezza (pollici)23.8
  • Profondità (pollici)23.8
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcrilico
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)20
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring