Pubblica i tuoi prodotti
(XLCW) Slice Wall Sconce

(XLCW) Slice Wall Sconce

Packed with performance and energy savings, LSI’s LED Slice Wall Sconce will complement any site. The sleek fixture deliver excellent, uniform lighting for your building façade.

Its distinctive shape complements Slice Area Light Family. LSI’s LED Slice Wall Sconce has up to 100,000 hours expected life depending upon the ambient temperature of the installation location and can be installed easily by one person. This product has a 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-xlcw
  • Famiglia di prodottoOutdoor Lighting
  • Gruppo di famigliaWall Mount Exterior
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-04-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)7.19
  • Larghezza (pollici)17.5
  • Profondità (pollici)10.5
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)10
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCDownlighting fixtures
  • Codice UNSPSC39111515
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring