Pubblica i tuoi prodotti
(XPWS3) Patriot Wall Sconce

(XPWS3) Patriot Wall Sconce

Environmentally friendly and energy efficient, LSI’s LED Patriot Wall Sconce delivers exceptional uniformity with zero uplight to create a brighter environment with less glare, making it ideal for entrance, egress and security lighting. This wall-mounted fixture features a one-piece, die-cast aluminum housing with sweeping curves and distinctive architectural lines to enhance any site.


Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-xpws3
  • Famiglia di prodottoOutdoor Lighting
  • Gruppo di famigliaWall Mount Exterior
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-04-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)8
  • Larghezza (pollici)19.25
  • Profondità (pollici)12.81
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)30
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC000346
  • Nome ETIMBuilding site lighting luminaire
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring