Pubblica i tuoi prodotti
(XRT44) High Output 4'×4' Back-lit Flat Panel

(XRT44) High Output 4'×4' Back-lit Flat Panel

The XRT 4×4 recessed panel delivers a high-performance lighting solution for unique architectural spaces in hospitality, automotive, and retail environments. The XRT has a seamless 4-ft by 4-ft high-diffusion acrylic lens provides uniform ambient illumination. Four different lumen packages up to 12,000 lumens and three color temperature options are offered. This product is proudly manufactured in the United States.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-xrt44
  • Famiglia di prodottoIndoor Lighting
  • Gruppo di famigliaFlat Panels
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcrilico
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391115
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring