Pubblica i tuoi prodotti
(ZNM) ZONE Medium- Sport / Court Light

(ZNM) ZONE Medium- Sport / Court Light

LSI’s ZONE™ LED sports light is a game changer for court lighting applications. ZONE features a sleek low profile design and high performance LEDs paired with precise silicone optics to produce superior levels of illumination and uniformity. Compared with typical HID court lighting systems, the energy load is reduced by up to 75%.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-znm
  • Famiglia di prodottoOutdoor Lighting
  • Gruppo di famigliaSports
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)1.44
  • Larghezza (pollici)25
  • Profondità (pollici)47.75
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioSilicone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)55
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring