Pubblica i tuoi prodotti
(ZNX) Zone Slice - Sport / Court Light

(ZNX) Zone Slice - Sport / Court Light

LSI’s Zone Slice Fixture is a game changer for both new customers and those with a long history of using LSI Sports Fixtures. With its low profile housing and similar form factor to old fixtures such as the Courtblade it is perfect for retrofit opportunities. LSI utilizes silicone optics and top notch lumen output in a medium sized housing to provide an affordable way to offer top notch light levels and uniformity on your court.

Ideal Applications: Pickleball Court, Tennis Court, Outdoor Basketball Court

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicolsi-znx
  • Famiglia di prodottoOutdoor Lighting
  • Gruppo di famigliaSports
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)4.94
  • Larghezza (pollici)16
  • Profondità (pollici)28.69
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioSilicone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)30
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Codice UNSPSC391116
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring